MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-X - 1705746

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705746
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABHA -
GTIN 4046356801140
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,827 g