Kompakt skruvplint - PT 2,5/ 3-5,0-H-S - 1705740

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705740
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACACA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356032513
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,600 g