MKDSN 1,5/ 2 HT BKH1L BDWH:K-K - 1705718

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705718
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABHA -
GTIN 4046356796446
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,100 g