Kretskortsplint - EMKDS 1,5/ 7-3,81 - 1705702

Bilden visar en 12-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 7, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Inpressningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Långtidsstabil pressanslutning säkerställer höga hållkrafter utan termisk belastning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705702
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144609
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)