Kretskortsplint - EMKDS 1,5/ 5-3,81 - 1705689

Bilden visar en 12-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Inpressningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Långtidsstabil pressanslutning säkerställer höga hållkrafter utan termisk belastning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705689
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 18 (CC_2005)
GTIN 4017918122645
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,212 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!