Kretskortsplint - ZFKDSA 1,5C-5,0- 6 SO RD-GN - 1705685

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Manövreringsschakt parallellt och ortogonalt till ledaraxeln tillåter flexibel design av ledarplattor
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705685
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356032452
Tullnummer 85369010