ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2 MC BK/WH - 1705631

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705631
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4046356790178
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,480 g