MKDS 1/ 4-3,5 BD:1,1,2,2 - 1705584

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705584
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356779562
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,080 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!