Kretskortsplint - MKDSD 1,5/ 6-3,81 - 1705582

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 6, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705582
Förpackningsenhet 50 st
Katalogsida Sida 23 (CC-2005)
GTIN 4017918136369
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,920 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)