ZFKDS 1-3,81 GY - 1705581

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 1, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå. Enkelbricka för anpassad sammanställning av olika poltal. Det behövs ytterligare en avslutningsplint för att avsluta blocken (se tillbehör). Det erbjuds även blockade artiklar i olika poltal.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705581
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356776707
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,818 g