SPT 2,5/ 5-V-5,0-3,5 BD:R-0V - 1705565

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 5, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705565
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356773140
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,608 g