Jackbara kretskortskontakter - BCP-500- 9 GY BD:9-1 SO - 1705431

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 9, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: signalgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705431
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAYBAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356769655
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,300 g