Kretskortsplint - MKKDSH 3/ 2 (1) - 1705427

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705427
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918257422
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,138 g
Tullnummer 85369010