Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MSTB 2,5/5-STF-5,08AUGYNZ - 1705423

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: ljusgrå, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705423
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356032254