FFKDSA1/V1-7,62 GY - 1705398

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 1, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705398
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356769112
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,259 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice