FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:L1,L-N - 1705348

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705348
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356767392
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,910 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!