SMSTB 2,5/ 2-ST BK - 1705169

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705169
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356756952
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,736 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!