SPT 16/ 2-H-10,0-ZB GY - 1705123

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10 mm, poltal: 2, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705123
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356753685
Tullnummer 85369010

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice