GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62BD:W-R SO - 1705118

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705118
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356753609