PC 4/ 6-STF-7,62 BD:W-R SO - 1705115

Bild saknas

Stickdel, märkström: 20 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705115
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356753647
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,477 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!