SPT 16/ 2-V-10,0-ZB GYBD-BT+SO - 1705095

Bilden visar en 5-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10 mm, poltal: 2, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705095
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356753432
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,300 g
Tullnummer 85369010