FKC 2,5/16-STF-5,08 AU - 1705060

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705060
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356751254
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice