MK3DS 1/ 2-3,81 BK - 1705049

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705049
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356750936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,600 g
Tullnummer 85369010