Jackbara kretskortskontakter - FKCN 2,5/ 2-ST BK - 1705023

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705023
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356750103
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,850 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!