PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:1-5 - 1705001

Bild saknas

Stickdel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 5, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705001
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356749718
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,250 g