Grunddel - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 AU - 1704980

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning, Kombinerat med MCV kontaktdelar ska vardera en MCVW och en MCVR kontakt användas.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704980
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEFA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356747295
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,285 g