MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:N-L2 - 1704966

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704966
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
GTIN 4046356745529
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,910 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!