Kretskortsplint - MKDSO 5/ 3-R-6,35 BK - 1704952

Bild saknas

Bilden visar en 3-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, rastermått: 6,35 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704952
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4017918982980
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,280 g