PC 6-16/ 4-G1-10,16 GY - 1704892

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: grå, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704892
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356743877
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,947 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!