MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 OG RNP26THR - 1704815

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, färg: orange, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704815
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEFB -
GTIN 4046356739375
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,087 g