Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BEIGE - 1704787

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: kiselgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704787
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4017918226466
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,560 g