MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:AB+- SO - 1704782

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704782
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356738149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,205 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!