MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 BK OR - 1704762

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704762
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356737128
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,137 g