Jackbara kretskortskontakter - PC 16/ 3-ST-10,16 BD:L1-L3 - 1704741

Bild saknas

Stickdel, märkström: 76 A, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704741
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918995263
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,737 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!