SPT 2,5/ 2-H-5,0 BK/OG - 1704735

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704735
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAACBA -
GTIN 4046356735223
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,836 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice