FRONT-MSTB 2,5/15-STF5,08BK30S - 1704707

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 15, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Front-skruvanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704707
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356733694
Vikt per styck (exklusive förpackning) 47,660 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!