MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 BD:0-9 - 1704701

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704701
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356733656
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,300 g