Kretskortsplint - FRONT 4-H-6,35-5 - 1704693

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704693
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
GTIN 4017918242022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,150 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!