TVFKCL 1,5/ 3-ST CP3 BD:L,NI,N - 1704692

Bild saknas

Stickdel, märkström: 10 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704692
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
GTIN 4046356733786
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,760 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!