ZFKDSA 1,5-W-5,08- 4 BD:+,- - 1704659

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704659
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4046356731256
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,496 g
Tullnummer 85369010