PT 1,5/16-PH-5,0 BD:1-16 - 1704650

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, number of positions: 16, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704650
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356731485
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,110 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!