Hankontakt - PST 1,3/12-LV-5,0 - 1704589

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 12, rastermått: 5 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Speciellt för PT 2,5/..-PVH

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • L-formad kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704589
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918995157