PT 2,5/ 2-5,0-H BK - 1704569

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704569
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACACA -
GTIN 4046356728997
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,430 g