Jackbara kretskortskontakter - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:L-,L- - 1704562

Bild saknas

Stickdel, märkström: 41 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704562
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4046356728140
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,396 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!