GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 BD:21-24 - 1704559

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 7,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704559
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356728119
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,169 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!