MSTB 2,5/ 2-G BD:I2+,I2- - 1704529

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704529
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4046356727877
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,974 g