Grunddel - MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 AU - 1704480

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning, Kombinerat med MCV kontaktdelar ska vardera en MCVW och en MCVR kontakt användas.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704480
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356724098
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice