Hankontakt - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C1,2 - 1704479

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Stiftlisten är tillverkad av en plast som tål höga temperaturer, och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704479
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918995072