MKDS 1/ 5-3,5 BD:13-17 - 1704475

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704475
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356723916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!