MSTB 2,5/11-ST BK BDWH:1-11 - 1704465

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 11, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704465
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356723688
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,142 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!